Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtJobs und Karriere
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtRFID-Systeme stellen den warenbegleitenden Informationsfluss in Montageanlagen sicher. Objektbezogene Daten ermöglichen dabei die gezielte Steuerung von Prozess- und Bearbeitungsschritten sowie die typen- bzw. variantenabhängige Ein- und Ausschleusung von Werkstückträgern bei der Herstellung von Produktvarianten auf verzweigten, flexiblen Montagesystemen. Durch die Dokumentation aller Prozessschritte und Fertigungsdaten ist zudem eine Rückverfolgung im Fehlerfall möglich.
Alle RFID-Systeme von Rexroth sind Schreib-/Lesesysteme und unterstützen gängige Feldbusse. Sie sind perfekt auf die Transfersysteme von Rexroth abgestimmt.
Mit dem ID 200 lassen sich RFID-Lösungen mit zentraler und dezentraler Datenhaltung realisieren. Die Anwendung standardisierter Frequenzen und Übertragungsprotokolle ermöglicht den Einsatz handelsüblicher Datenträger. Das System ist modular aufgebaut und leicht zu installieren.
Zentrale Merkmale
Dank seiner kompakten Bauweise ist es perfekt für kleine Systeme und die zentrale Datenspeicherung geeignet. Im Unterschied zu vergleichbaren Systemen kann das ID 15 auch vorbeifahrende Werkstück- beziehungsweise Datenträger identifizieren – absolut zuverlässig und bis zu einer Geschwindigkeit von 20 m/min.
Zentrale Merkmale